Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe dla klimatyzatorów

Klimatyzatory okienne i przenośne wymagają cichej pracy wszystkich podzespołów. SKF może zaoferować łożyska kulkowe zwykłe o wysokiej dokładności obrotu i o specjalnych tolerancjach otworu, jeżeli takie są wymagania projektowe. Smarowanie za pomocą specjalnych smarów plastycznych zapewnia dobre osiągi w zakresie poziomu hałasu i tłumienia drgań. Luz wewnętrzny promieniowy jest specjalnie dobrany w taki sposób, aby uzyskać cichą pracę. Łożyska są zazwyczaj dostarczane z metalowymi blaszkami ochronnymi, lecz do zastosowań specjalnych mogą być wykonane jako ocynkowane. Na życzenie możemy zaoferować koszyki z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.
SKF logo