Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe SKF Explorer o niskim współczynniku tarcia

SKF oferuje nową gamę uszczelnionych łożysk kulkowych zwykłych, charakteryzujących się tarciem zmniejszonym o 30% przy zachowaniu wysokiej skuteczności uszczelnienia.

Uszczelnione energooszczędne łożysko kulkowe zwykłe SKF – częściowy przekrój perspektywiczny
Łożyska kulkowe zwykłe SKF Explorer o niskim współczynniku tarcia zmniejszają straty powodowane w łożysku przez tarcie o co najmniej 30% w porównaniu ze standardowymi łożyskami SKF. Zaprojektowane do smarowanych smarem plastycznym układów o niewielkich lub normalnych obciążeniach, łożyska kulkowe zwykłe SKF Explorer o niskim współczynniku tarcia osiągają ponadto zwiększoną trwałość eksploatacyjną oraz przyczyniają się, zmniejszając straty mocy w łożyskach, do polepszenia sprawności układów.

Cechy
• nowe tworzywo NBR o niskim współczynniku ściśliwości
• zoptymalizowana geometria wewnętrzna
• wysokoobrotowy koszyk polimerowy
• uszczelnienie o niskim współczynniku tarcia odpowiednie do pracy w trudnych warunkach otoczenia
• trwały smar odpowiedni do zastosowań wysokoobrotowych
• zoptymalizowane wypełnienie smarem

Wartość dla klienta
• zmniejszenie tarcia o 30% w porównaniu ze standardowymi łożyskami SKF
• wysoka skuteczność uszczelnienia
• możliwość pracy przy dużych prędkościach
• obniżona temperatura pracy
• wydłużony okres eksploatacji
• możliwość dostosowania rozwiązania do szczególnego luzu wewnętrznego
• zwiększona sprawność
• pełen asortyment rozmiarów – aż do średnicy zewnętrznej 52 mm
• odpowiednie do pracy w trudnych warunkach otoczenia

Typowe warunki eksploatacji
Zoptymalizowane pod kątem zastosowań w warunkach
niewielkiego lub umiarkowanego obciążenia.
Najbardziej znaczące zmniejszenie momentu tarcia
i największe wydłużenie okresu eksploatacji
w następujących warunkach:
• współczynnik obciążenia C/P od 8 wzwyż;
• prędkość od 1 000 obr/min wzwyż,
• temperatura pracy od +40 do +100°C.
SKF logo