Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Odkurzacz działający na sucho

Powszechnie stosowane są silniki uniwersalne napędzające wentylator, który zasysa powietrze.

Silnik jest wsparty na dwóch małych łożyskach kulkowych zwykłych jednorzędowych zwykle zaopatrzonych w blaszki ochronne. Blaszki ochronne są wyposażone w specjalną konstrukcję labiryntową aby poprawić szczelność. Wewnętrzny luz promieniowy jest zoptymalizowany tak, aby spełniał wymagania związane z dużą prędkością obrotową i z niskim poziomem drgań. Smarowanie wykorzystuje smar plastyczny, który może spełniać rygorystyczne wymagania związane z dużą prędkością obrotową i wysoką temperaturą pracy. W celu poprawy skuteczności uszczelnienia mogą być stosowane odrzutniki zintegrowane z pierścieniem zewnętrznym. Ta poprawa odporności na wnikanie pyłu jest osiągana bez zmniejszania znamionowej prędkości obrotowej łożyska.

Dla bardzo dużych prędkości konieczne jest zastosowanie specjalnej konstrukcji. Będzie ona zależeć od wymaganych cech technicznych i może obejmować zastosowanie wykonanych na specjalne zamówienie zestawów kulek oraz redukcję średnicy koła podziałowego w celu zmniejszenia sił odśrodkowych.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym specjalistą SKF do spraw aplikacji. SKF z przyjemnością poleci rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla określonych wymagań konstrukcyjnych.

Rozwiązania

SKF logo