Odkurzacz działający na mokro

Podstawowym wymaganiem dla tego typu odkurzacza jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika ze względu na ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia silnika.
Łożyska SKF są skonstruowane tak, aby optymalizować osiągi w tego rodzaju zastosowaniach. Dwa łożyska kulkowe zwykłe wspierają wał silnika. Wewnętrzny luz promieniowy będzie zależał od parametrów konstrukcyjnych takich, jak prędkość obrotowa i temperatura pracy. Łożyska są zazwyczaj wyposażone w ciężkie kontaktowe uszczelnienia kauczukowe zawierające wkładkę stalową. Koszyki są wykonane z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym.
Do smarowania wykorzystywany jest często smar specjalny o dobrych parametrach przy dużych prędkościach i w wysokich temperaturach oraz o dobrej odporności na zanieczyszczenia i kondensację wilgoci.