Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wentylatory

Wentylatory są stosowane w wielu urządzeniach domowych w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza. Istnieją dwie kategorie wentylatorów:


Wentylatory sufitowe

Są one wykorzystywane do wytwarzania ruchu powietrza w pomieszczeniach. Ich działanie zwiększa parowanie wody z powierzchni ciała zapewniając wrażenie chłodu. Poziom drgań powinien być w ich przypadku możliwie niski.


Inne wentylatory domowego użytku

Zastosowania obejmują w tym przypadku wentylatory napędu, wentylatory łazienkowe, strychowe, konwektory wentylatorowe... Wymagania dotyczące tych wentylatorów są mniej restrykcyjne. Jednak niski poziom hałasu i odporność na warunki otoczenia (wilgoć) są ważne także w ich przypadku.

Rozwiązania

SKF logo