Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do wentylatorów

Od klimatyzatorów okiennych i przenośnych oczekuje się cichej pracy wszystkich podzespołów. SKF jest w stanie zaoferować odpowiednio do wymagań projektowych łożyska kulkowe zwykłe o dużej dokładności obrotu i specjalnych tolerancjach otworu. Smarowanie specjalnymi smarami plastycznymi zapewnia dobre osiągi w zakresie poziomu hałasu i tłumienia drgań. Wewnętrzny luz promieniowy dobiera się w taki sposób, aby spełnić wymagania dotyczące cichej pracy. Dostarczane łożyska są z reguły wyposażone w metalowe blaszki ochronne, przy czym dla potrzeb szczególnych zastosowań mogą zostać również ocynkowane. Na specjalne życzenie możemy zaoferować koszyki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
SKF logo