Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pralki z poziomą osią obrotu - ładowane od przodu

Bęben opiera się zazwyczaj na dwóch łożyskach kulkowych zwykłych jednorzędowych lub, jeśli ograniczenia przestrzenne są istotne, na piaście zintegrowanej HBU. Bęben jest mocowany z boku względem obu łożysk wspierających. Niewyważone obciążenie jest przejmowane przede wszystkim przez łożysko położone bliżej bębna. Dlatego też łożysko to ma najczęściej większe rozmiary niż drugie łożysko położone po stronie koła pasowego.


Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe SKF

Zwykle stosowane łożyska kulkowe mają blaszki ochronne i wewnętrzny luz promieniowy zależny od wymagań pasowania wtłaczanego i materiału oprawy. W przypadku pralek o dużej prędkości obrotowej (ponad 1 000 obr./min.) stosowane są smary specjalne z dodatkami umożliwiającymi pracę przy bardzo wysokich naciskach, które wytrzymują wyższe niezrównoważone obciążenia i wyższy poziom drgań. Łożysko położone w pobliżu bębna jest zazwyczaj zabezpieczone przed wnikaniem wody / wilgoci za pomocą uszczelnienia statycznego i dynamicznego. SKF może dostarczyć szeroki asortyment uszczelnień statycznych i dynamicznych. Uszczelnienia specjalne mogą być również wytwarzane zgodnie z określonymi wymaganiami konstrukcyjnymi.

Specjaliści SKF do spraw zastosowań z przyjemnością zaoferują rozwiązania najbardziej odpowiednie dla potrzeb określonej aplikacji.

Rozwiązania

SKF logo