Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Gumowe uszczelnienie osiowe do bębna

Uszczelnienia osiowe wykonane z tworzywa kauczukowego umożliwiają zmniejszenie liczby elementów układu, ograniczenie zajmowanej przestrzeni osiowej i znaczące uproszczenie montażu. Giętkość kauczuku pozwala na zastosowanie przestrzennie oszczędnej geometrii. Konstrukcja z wargą osiową jest zdolna do kompensowania niewspółosiowości kątowej i bicia osiowego.

Kauczuk wykorzystywany w takich zastosowaniach charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia.

W połączeniu z niskotarciowym tworzywem kauczukowym ta specjalna budowa zmniejsza moment tarcia i zużycie energii – w porównaniu z rozwiązaniami promieniowymi – o 45% w normalnym cyklu prania oraz o 50% w cyklu wirowania.

SKF logo