Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pralki z poziomą osią obrotu ładowane od góry

Bęben jest wsparty po obu stronach, zazwyczaj na łożyskach kulkowych zwykłych jednorzędowych.Niewyważone obciążenie jest wyśrodkowane pomiędzy dwoma wspierającymi łożyskami, toteż maksymalna prędkość bębna nie ma tak krytycznego znaczenia, jak w przypadku konstrukcji ładowanej od przodu. Oznacza to, że przy takim samym obciążeniu i prędkości łożyska stosowane w konstrukcji ładowanej od góry są zwykle mniejsze, niż stosowane w urządzeniach ładowanych od przodu.

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe SKF

Zazwyczaj stosowane łożyska kulkowe posiadają blaszki ochronne i normalny wewnętrzny luz promieniowy. Łożyska są zwykle smarowane na cały okres eksploatacji smarem o następujących właściwościach:

  • zdolność tłumienia hałasu i drgań
  • długi okres eksploatacji w średnich temperaturach
  • dobra odporność na korozję i wilgoć

Kompaktowe rozwiązanie z zakresu uszczelnień

W maszynach tego rodzaju łożyska powinny być zabezpieczone przed działaniem wody/wilgoci za pomocą uszczelnień statycznych i dynamicznych. SKF może dostarczyć szeroki asortyment standardowych uszczelnień statycznych i dynamicznych. Uszczelnienia specjalne mogą być również wytwarzane zgodnie z określonymi wymaganiami konstrukcyjnymi.

Właściwe położenie bębna

Przy końcu cyklu prania bęben powinien być ustawiony drzwiczkami ku górze, aby ułatwić wyjmowanie prania. Te specjalne wymagania w zakresie pozycjonowania można zrealizować korzystając z nowego typu jednostek łożyskowych SKF z czujnikiem. Jednostka ta jako dodatkową funkcję może zapewnić sygnał z czujnika mierzącego prędkość i kierunek obrotu. Możemy również projektować produkty na zamówienie zgodnie z wymaganiami klienta.

Rozwiązania

SKF logo