Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pralki

Warunki eksploatacji i wymagania

Postępy techniki i najnowsze wymagania w zakresie ochronny środowiska naturalnego skłoniły producentów do zogniskowania wysiłków na zagadnieniu poprawy sprawności prania i płukania przy równoczesnym obniżeniu poboru mocy i zużycia wody. Przepisy dotyczące urządzeń domowych obowiązują w każdym kraju. Unia Europejska oraz agencje federalne USA (FTC) wprowadziły przepisy dotyczące zużycia energii oraz odpowiednie metody oznakowania urządzeń. Na każdym urządzeniu umieszczane są etykiety mające wspomagać konsumentów przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Przepisy te uwzględniają sprawność energetyczną, poziom hałasu i długość okresu eksploatacji.

Oprócz normalnie oczekiwanych cech pralek, takich, jak długi okres eksploatacji, podzespoły odporne na rdzę (stal nierdzewna, tworzywa sztuczne i inne materiały, z jakich wykonywane są bębny i kadzie) pojawiają się także nowe właściwości:

  • wzrost prędkości wirowania (1600 obr./min. i więcej) w celu lepszego usuwania wody z tkanin
  • elektroniczny układ sterowania poborem mocy regulujący zużycie wody w zależności od wielkości pranego wsadu
  • układy, które sterują elektronicznie prędkością bębna, jego położeniem i kierunkiem obrotów
  • zmniejszenie rozmiarów maszyny i jej cicha praca, zapewniające elastyczność w wyborze miejsca instalacji

Producenci pralek proponują różne rozwiązania konstrukcyjne tych urządzeń:

  • Pralki z poziomą osią obrotu - ładowane od przodu 
  • Pralki z poziomą osią obrotu - ładowane od góry
  • Pralki z pionową osią obrotu - ładowane od góry

Pralka

Zastosowania

SKF logo