Łożyska kulkowe zwykłe SKF Explorer o niskim współczynniku tarcia
SKF oferuje nową gamę uszczelnionych łożysk kulkowych zwykłych, charakteryzujących się tarciem zmniejszonym o 30% przy zachowaniu wysokiej skuteczności uszczelnienia.

Cechy
• nowe tworzywo NBR o niskim współczynniku ściśliwości
• zoptymalizowana geometria wewnętrzna
• wysokoobrotowy koszyk polimerowy
• uszczelnienie o niskim współczynniku tarcia odpowiednie do pracy w trudnych warunkach otoczenia
• trwały smar odpowiedni do zastosowań wysokoobrotowych
• zoptymalizowane wypełnienie smarem
Wartość dla klienta
• zmniejszenie tarcia o 30% w porównaniu ze standardowymi łożyskami SKF
• wysoka skuteczność uszczelnienia
• możliwość pracy przy dużych prędkościach
• obniżona temperatura pracy
• wydłużony okres eksploatacji
• możliwość dostosowania rozwiązania do szczególnego luzu wewnętrznego
• zwiększona sprawność
• pełen asortyment rozmiarów – aż do średnicy zewnętrznej 52 mm
• odpowiednie do pracy w trudnych warunkach otoczenia
Typowe warunki eksploatacji
Zoptymalizowane pod kątem zastosowań w warunkach
niewielkiego lub umiarkowanego obciążenia.
Najbardziej znaczące zmniejszenie momentu tarcia
i największe wydłużenie okresu eksploatacji
w następujących warunkach:
• współczynnik obciążenia C/P od 8 wzwyż;
• prędkość od 1 000 obr/min wzwyż,
• temperatura pracy od +40 do +100°C.