Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Urządzenia domowe

SKF rozumie twoje wymagania w zakresie:

  • Niskiego poziomu hałasu
  • Cichego biegu
  • Dużej trwałości eksploatacyjnej
  • Wysokiej jakości
  • Oszczędności energii
  • Zmniejszonego tarcia
  • Oszczędności miejsca

Łożyska SKF stanowią istotę odpowiedzi.

Ogólnoświatową dostępność produktów SKF uzupełniają usługi wszechstronnego doradztwa technicznego. W dążeniu do doskonałości produktów i ich osiągów SKF angażuje w przemyśle urządzeń powszechnego użytku swoje doświadczenie zgromadzone w ciągu wielu lat badań i aktywności we wszystkich dziedzinach przemysłu, od motoryzacji po przemysł lotniczy i kosmonautyczny oraz od przemysłu ciężkiego po przemysł towarów konsumpcyjnych.

To nasze zaangażowanie manifestuje się na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego. Od opracowania nowego modelu do obsługi posprzedażowej, SKF zapewnia najwyższy poziom doświadczenia, jakości produkcji i obsługi klienta - od powstania koncepcji do momentu utylizacji zużytego produktu.


SKF logo