Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Piasty zintegrowane

Zmniejszanie się powierzchni domów i konkurencja pomiędzy producentami pralek powoduje zwiększanie obciążeń oferowanych przez nich maszyn, w wyniku czego powstaje zapotrzebowanie na nowe technologie wywodzące się z przemysłu motoryzacyjnego. SKF opracowała zintegrowane zespoły do zawieszenia bębna o następujących zaletach:

  • większa sztywność
  • bardziej kompaktowa konstrukcja
  • wyższa obciążalność
  • zabezpieczenie przed wnikaniem wody

Jednostka zawiera układ łożysk nasmarowany na cały okres eksploatacji oraz uszczelnienia opracowane tak, aby przechodziły testy ze szlamem i zawiesiną.

SKF logo