Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do silników elektrycznych w suszarkach

Dwa łożyska kulkowe zwykłe są zamontowane do podparcia wału silnika. Zazwyczaj łożyska są wyposażone w blaszki ochronne. Luz wewnętrzny promieniowy ma normalnie standardową wartość, za wyjątkiem sytuacji, w których pojawiają się specjalne wymagania techniczne.

Wybór środka smarnego zależy od wymagań aplikacji w zakresie poziomu hałasu i temperatury.

Specjaliści do spraw zastosowań z SKF z przyjemnością polecą opcje najbardziej odpowiednie dla określonych wymagań konstrukcyjnych.

SKF logo