Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do pomp pralek

Konfiguracja łożysk
Pompa pralki jest w wielu przypadkach napędzana jednofazowym silnikiem indukcyjnym. Wał jest wsparty na dwóch łożyskach kulkowych zwykłych wyposażonych w metalowe blaszki ochronne. Wewnętrzny luz promieniowy jest zoptymalizowany w sposób utrzymujący hałas na niskim poziomie. Stosuje się specjalne smary, charakteryzujące się niskim poziomem hałasu i szerokim zakresem temperatury pracy.

SKF logo