Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wentylatory przemysłowe

Wyzwania cyrkulacji

shutterstock_3465803.jpg
Łożyska wentylatorów przemysłowych pracują przy dużych prędkościach i względnie małych obciążeniach promieniowych. Mogą również pracować w ekstremalnych temperaturach, zarówno wysokich, jak i niskich, a także w niedostępnych lokalizacjach. Dość często przepływ powietrza jest wykorzystywany do transportu materiałów. Z czasem materiały takie osadzają się na wirniku wentylatora przyczyniając się do jego niewyważenia, a w rezultacie do skrócenia czasu sprawności i okresu eksploatacji wentylatora.


Pomocna dłoń SKF

Te wyzwania eksploatacyjne stawiają znaczne wymagania w zakresie parametrów łożysk wentylatora. SKF może sprostać tym wymaganiom. Na podstawie rozległego bezpośredniego doświadczenia firma SKF opracowała szereg rozwiązań dla wentylatorów przemysłowych i systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Rozwiązania te pomagają poprawić efektywność ekonomiczną i zapewnić bezproblemową pracę.
SKF logo