Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF BeltAlign TMEB 2

Laserowe narzędzie do regulowania współosiowości przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii

Niewspółosiowość kół pasowych jest źródłem dodatkowych obciążeń i drgań, które mogą przekładać się na wzrost zużycia energii nawet o dwadzieścia procent. Laserowe narzędzie do regulowania współosiowości BeltAlign TMEB 2 umożliwia istotną oszczędność energii oraz spowolnienie zużycia pasów.

BeltAlign TMEB 2 składa się z zaledwie dwóch elementów: laserowego emitera i odbiornika. Narzędzie to jest łatwe do zamocowania i precyzyjnie wykrywa niewspółosiowość. Za jego pomocą można regulować ukątowanie pionowe, równoległe i poziome.
SKF logo