Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra

Fabrycznie nasmarowane, uszczelnione i gotowe do montażu

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra
Łożyska wałeczkowe SKF ConCentra są zmontowane, wstępnie nasmarowane i uszczelnione w oprawie stojącej, odpornej na trudne warunki pracy.

Budowa tolerująca ugięcie i niewspółosiowość wału

Bazując na wiodącej w przemyśle technologii łożysk baryłkowych SKF Explorer, zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra zapewniają niezawodną i bezproblemową pracę. Skalibrowane dla uzyskania właściwego luzu, zespoły te są łatwe do zainstalowania, a przy tym dopuszczają stosowanie wałów klasy handlowej – celem redukowania zapotrzebowania na obróbkę skrawaniem i obniżania ponoszonych jej kosztów.
  • obniżenie kosztów eksploatacji
  • bezproblemowy montaż bez ryzyka zanieczyszczenia
  • większa trwałość eksploatacyjna
  • minimalne wymagania w zakresie obsługi
  • większa niezawodność eksploatacyjna
  • możliwości monitorowania stanu
SKF logo