Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wysoko sprawne wentylatory z układem smarowania olejowego obiegowego

Kompleksowe rozwiązania SKF dla systemu wału

Smarownica SKF SYSTEM 24 na wale wentylatora
Wysoko sprawne wentylatory przemysłowe pracują przy wysokich prędkościach obrotowych, a czasem również w środowisku o wysokiej temperaturze. W takich warunkach powszechnie stosowanym środkiem smarnym jest olej. Smarowanie olejowe ułatwia obniżenie temperatury pracy łożysk i pozwala wydłużyć okresy pracy środka smarnego do wymiany.

W przypadku zastosowań pracujących w wysokich temperaturach, system smarowania olejowego obiegowego jest bardzo wydajnym sposobem smarowania łożysk i odprowadzenia ciepła. SKF oferuje kilka kompleksowych rozwiązań dla systemu wału, przeznaczonych do wysoko sprawnych wentylatorów, zarówno ze smarowaniem w kąpieli olejowej, jak i ze smarowaniem olejowym obiegowym, mogących zwiększyć sprawność wentylatora.

Wysoko sprawne wentylatory ze smarowaniem metodą kąpieli olejowej lub z obiegowym smarowaniem olejem

SKF logo