Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Praca w wysokich temperaturach bez modernizacji układu smarowania

Kompleksowe rozwiązanie SKF dla systemu wału do wentylatorów przemysłowych i wentylatorów gorących gazów

Wentylator gorących gazów
Im większa prędkość wentylatora, tym większa ilość generowanego ciepła. Osiągnięcie wyższych prędkości wymaga często modernizacji układu smarowania i zastąpienia smarowania smarem plastycznym bardziej kosztowną metodą kąpieli olejowej lub nawet jeszcze droższą metodą smarowania olejowego obiegowego.

Jednak w pewnych przypadkach zwiększenie prędkości wentylatora można przeprowadzić bez wprowadzania bardziej kosztownej metody smarowania. W takich sutuacjach doskonale sprawdza się kompleksowe rozwiązanie SKF dla systemu wału do wentylatorów przemysłowych i wentylatorów gorących gazów. Dzięki wpływaniu na różne źródła generowania ciepła, kompleksowe rozwiązanie SKF dla systemu wału umożliwia osiągnięcie większych prędkości, większej wydajności, zmniejszenie zużycia energii, poprawę niezawodności i wydłużenie okresów pracy środka smarnego do wymiany.

Praca w wysokich temperaturach bez modernizacji układu smarowania

SKF logo