Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System łożysk wahliwych SKF: smarowanie smarem plastycznym

Najlepsze na rynku rozwiązanie problemu niewspółosiowości wałów

Łożyska wahliwe do wałów wentylatorów
Odrębne węzły łożyskowe – najlepiej łożyska wahliwe kompensujące niewspółosiowość wału – oferują najbardziej ekonomiczne rozwiązanie łożyskowania wału wentylatora. W przeszłości jedyną metodą pozwalającą skompensować osiową rozszerzalność wału było umożliwienie poślizgu łożyska w węźle swobodnym w jego oprawie.

Obecnie system łożysk wahliwych SKF oferuje dużo lepsze rozwiązanie. Złożony z łożyska baryłkowego SKF Explorer w węźle ustalającym i łożyska toroidalnego CARB® w węźle swobodnym, system ten może kompensować niewspółosiowość. Łożysko CARB kompensuje wydłużenie wału praktycznie bez tarcia.
SKF logo