Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

skf.com/mount

Proste instrukcje montażu dostępne online

Proste instrukcje montażu
Niewłaściwy montaż pogarsza trwałość użytkową i podnosi koszty eksploatacji – szczegółowe instrukcje montażu i demontażu łożysk i opraw pomagają tego uniknąć.

Instrukcje są proste, dostępne i mają funkcję wyszukiwania po oznaczeniu produktu. Instrukcje zawierają szczegółowe informacje dla różnych metod montażu i narzędzi. Dostępne są też dodatkowe informacje – na przykład o momencie dokręcenia nakrętki czy wielkości przesuwu osiowego łożyska.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.skf.com/mount.
SKF logo