Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System łożysk wahliwych SKF

Wyzwanie stawiane przez wały wentylatorów przemysłowych

Wahliwe łożyskowanie wału wentylatora
Wały wentylatorów przemysłowych zazwyczaj mają dwa odrębne węzły łożyskowe, przy czym w jednym węźle znajduje się łożysko ustalające, a w drugim łożysko swobodne. Kiedy stosuje się łożyska baryłkowe po obu stronach wału, wydłużenie wału jest często kompensowane przez łożysko swobodne, mające luźne pasowanie pierścienia zewnętrznego.

Rozwiązanie SKF

Zaprojektowany dla obejścia tego problemu system łożysk wahliwych SKF wykorzystuje łożysko baryłkowe SKF Explorer w węźle ustalającym i łożysko toroidalne CARB® w węźle swobodnym. System ten kompensuje niewspółosiowość i wydłużenie wału praktycznie bez tarcia. Zalety:
  • możliwość uzyskiwania wyższych prędkości dzięki zmniejszeniu ilości wytwarzanego ciepła
  • ograniczenie zużycia energii poprzez zmniejszenie tarcia
  • brak indukowanych wewnętrznych sił osiowych – w efekcie obniżenie temperatury pracy
  • smarowanie usprawnione, dzięki obniżonej temperaturze pracy łożysk
  • ryzyko utraty wyważenia zmniejszone, dzięki obniżonym poziomom drgań
  • koszty utrzymania ruchu obniżone, dzięki wydłużeniu okresów pracy środka smarnego
  • zwiększona trwałość eksploatacyjna łożysk
  • obniżone poziomy drgań i hałasu
  • poprawa niezawodności

SKF logo