Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Stroboskop TMRS 1

Prosta, oszczędna kontrola w świetle stroboskopu

Stroboscope TKRS 10
Stroboskop TMRS 1 jest ręcznym, przenośnym przyrządem umożliwiającym kontrolę maszyn i urządzeń podczas ich pracy. Oświetlenie za pomocą błysków stroboskopowych sprawia, że ruch obrotowy i posuwisto - zwrotny części maszyn wydaje się być zamrożony.

Stroboskop TMRS 1 jest przeznaczony do przeprowadzania inspekcji przekładni, walców, wentylatorów i kół pasowych. Może on pomóc kontrolować koszty operacyjne, umożliwiając wcześniejsze przygotowanie niezbędnych prac konserwacyjnych zanim jeszcze nastąpi zatrzymanie pracy maszyny.
SKF logo