Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły łożyska kulkowego SKF ConCentra

Technologia mocowania współśrodkowego

Zespoły łożyska kulkowego SKF ConCentra
Zespoły łożyskowe SKF ConCentra to uszczelnione, nasmarowane łożyska w jednolitej oprawie z wbudowanym mechanicznym złączem wału.

Dwie pary koncentrycznych pierścieni z precyzyjnie wykonanymi stożkowymi stopniowanymi powierzchniami styku zapewniają niemal 360-stopniowy współśrodkowy chwyt na całym obwodzie wału. Koncentryczne pierścienie kompensują przesunięcia osiowe poprzez rozszerzanie promieniowe wobec wału.

Szereg korzyści jakościowych

Zespoły łożyska kulkowego SKF ConCentra są dostarczane z uszczelkami kontaktowymi, zewnętrznymi odrzutnikami oleju i wysokiej jakości smarem litowo-wapniowym. Dzięki połączeniu technologii mocowania koncentrycznego z konstrukcją nasmarowaną na cały okres eksploatacji zespoły łożyska kulkowego SKF ConCentra oferują szereg korzyści:
  • większą trwałość eksploatacyjną,
  • obniżony poziom drgań i zmniejszone niebezpieczeństwo korozji ciernej,
  • obniżenie kosztów eksploatacji,
  • koniec z kosztownymi i długotrwałymi naprawami wału,
  • większą niezawodność eksploatacyjną.
SKF logo