Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy stojące SNL

Rozwiązanie dla wysokich prędkości i wysokich temperatur

Oprawy stojące SNL
Zaprojektowane z myślą o sprostaniu wysokim wymogom w zakresie osiągów wentylatorów, oprawy łożyskowe SNL przyczyniają się do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej łożysk, ograniczenia zakresu wymaganej obsługi oraz obniżenia ponoszonych kosztów operacyjnych.

Stosowane w połączeniu z łożyskowaniem wahliwym SKF, zapewniają niższe temperatury pracy łożysk, co przekłada się na wydłużenie okresów wymiany środka smarnego. Oprawy SNL pozostawiają wybór w kwestii metody smarowania: smarować je można smarem plastycznym, w kąpieli olejowej lub w ramach systemu obiegowego smarowania olejem. Zalety:
  • niższa temperatura pracy dzięki sprawniejszemu odprowadzaniu ciepła
  • zużycie smaru zmniejszone za sprawą ulepszonego wlotu smaru
  • wybór uszczelnienia stykowego lub labiryntowego do wysokich obrotów
  • możliwość zabudowania wysoce skutecznych uszczelnień do oleju

SKF logo