Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy stojące SONL

Idealne do łożysk smarowanych olejem

Oprawy stojące SONL do smarowania olejem
W przypadku łożyskowań pracujących w wysoko sprawnych wentylatorach przemysłowych, smarowanie metodą kąpieli olejowej ułatwia utrzymanie temperatur pracy na niskim poziomie. Oprawy łożyskowe SONL dopomagają w obniżeniu ich w jeszcze większym stopniu, wydłużając czas sprawności i podnosząc niezawodność wentylatora.

Oprawy SONL mają głęboki zbiornik mieszczący dużą ilość oleju, co ułatwia jego chłodzenie i obniżenie temperatury pracy łożyska. Oprawy SONL mają także odporne, specjalnie zaprojektowane uszczelnienia do oleju, zapobiegające wyciekom.

Temperatura jeszcze niższa dzięki wkładom SKF do chłodzenia oleju

Łożyska wentylatorów eksploatowanych w warunkach wysokich temperatur często osiągają w trakcie pracy swoje temperatury graniczne. W takich układach, dla zapanowania nad temperaturą pracy łożysk, oprawę SONL można połączyć z wysoce skutecznym wkładem SKF do chłodzenia oleju. Wkład SKF do chłodzenia oleju jest układem o obiegu zamkniętym, który można podłączyć do dowolnego źródła wody.
SKF logo