Analiza SKF przepływu prądu przez łożyska
Zapobieganie skutkom ubocznym działania przetwornic częstotliwości
W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w budynku, montuje się wentylatory o zmiennej prędkości, aby zmniejszyć przepływ powietrza, gdy nie potrzeba silnej wentylacji. Jednakże, jeśli zastosowano transformator, wzrasta prawdopodobieństwo przebić prądu, które mogą uszkodzić łożyska.
Rozwiązanie lub zapobieganie problemom powodowanym przez przebicia prądu
Analiza SKF przepływu prądu przez łożyska to nowoczesna usługa techniczna identyfikująca problemy dotyczące przepływu prądu przez układy łożysk. Wysoce wykwalifikowani technicy SKF analizują problem, wyciągają wnioski i zalecają środki zaradcze. Oparta na doświadczeniu SKF w rozwiązywaniu podobnych problemów u klientów z różnych branż, Analiza SKF przepływu prądu przez łożyska może pomóc:
- Rozwiązać problemy w okresie gwarancyjnym
- Zapewnić niezawodność w instalacjach o zmiennej prędkości napędu
- Zapobiegać uszkodzeniom łożysk przez prąd
- Właściwie dobrać środki zaradcze