Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe zwykłe

Niski poziom hałasu, praca przy niskich obciążeniach

Łożyska kulkowe zwykłe
Łożyska kulkowe zwykłe dobrze nadają się do pracy w wentylatorach o wysokiej prędkości, dla których wymagany jest niski poziom hałasu. Nadają się również do łożyskowań w wentylatorach pracujących przy niskich obciążeniach. W przypadku mniejszych wentylatorów uzdatniania powietrza, uszczelnione łożyska kulkowe zwykłe są praktycznie bezobsługowe.

Łożyska kulkowe zwykłe

Łożyska kulkowe zwykłe SKF mają w bieżniach głębokie, ciągłe rowki. Kulki ściśle do nich przylegają, co pozwala łożyskom kulkowym zwykłym na przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych oddziałujących w obu kierunkach. Łożyska tego typu są szczególnie wszechstronne oraz:
  • mają prostą budowę;
  • są nierozłączne;
  • mogą pracować z dużymi, a nawet bardzo dużymi prędkościami;
  • są wytrzymałe i niewymagające pod względem obsługi
SKF logo