Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zmniejszony poziom hałasu i drgań

Zmniejszony poziom hałasu i drgań

Nadmierne drgania i wysoki poziom hałasu towarzyszący pracy dużych wentylatorów i urządzeń ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji stanowią coraz większy problem w przemyśle. Nadmierne drgania mogą powodować przedwczesne awarie i kosztowne naprawy, powodujące często nieplanowane przestoje i utratę produkcji. Wysoki poziom drgań przyczynia się także do zwiększenia zużycia energii. Wysoki poziom hałasu pogarsza z kolei jakość środowiska pracy personelu.

SKF może pomóc obniżyć poziom hałasu i drgań stosując szereg rozwiązań, które umożliwiają wyjątkowo płynną i cichą pracę łożysk.

Obniżenie poziomów hałasu i drgań

SKF logo