Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Narzędzia do montażu i demontażu

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki odpowiednim narzędziom

Stosowanie właściwych metod montażu i demontażu łożysk może obniżyć temperaturę pracy łożysk, zredukować drgania i zmniejszyć wymaganą częstotliwość obsługi konserwacyjnej. SKF oferuje szeroką gamę narzędzi i technologii do prawidłowego montażu każdego typu łożysk. W skład zakresu narzędzi SKF do montażu i demontażu, opracowanego, aby pomóc zespołom serwisowym oszczędzać czas, obniżać koszty i zapewniać precyzję wykonania prac, wchodzą:

narzędzia mechaniczne

Szeroki asortyment akcesoriów obejmuje narzędzia montażowe, klucze i tuleje nasadowe do nakrętek łożyskowych, płyty do ciągnięcia, wrzeciona hydrauliczne i pokrowce ochronne.

metody hydrauliczne

Sprzęt i akcesoria hydrauliczne obejmują pompy, wtryskiwacze olejowe, nakrętki, manometry, rury, złączki, płyny do montażu i demontażu, i wiele innych.

nagrzewnice indukcyjne

Nagrzewnice indukcyjne SKF mogą pracować w trybie sterowania czasowego lub osiągania nastawionej temperatury, co zapobiega przegrzaniu. Zapewniają one wyjątkowo sprawne i dokładne nagrzewanie łożysk.
SKF logo