Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe łożysk kulkowych SKF do wentylatorów uzdatniania powietrza

Potrzebujesz bardziej płynnej, cichszej pracy wentylatora?

Zespoły łożyskowe łożysk kulkowych SKF do wentylatorów uzdatniania powietrza mogą to zapewnić. Zaprojektowane tak, aby przewyższały standardowe łożyska kulkowe stosowane w wentylatorach, zespoły łożyskowe łożysk kulkowych SKF do wentylatorów uzdatniania powietrza mają odporne uszczelnienia o niewielkim tarciu, dzięki czemu dobrze nadają się do zastosowań o wysokich prędkościach. Zespoły te charakteryzują się kontrolowanym momentem osiującym, co zwiększa niezawodność układu dopuszczając pewną niewspółosiowość roboczą, posiadają także sworzeń zapobiegający rotacji pierścienia zewnętrznego.
SKF logo