Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zaawansowane łożyska z elementami tocznymi z azotku krzemu pomagają szpitalowi oszczędzać na naprawach i konserwacji

Wentylator HVAC
Pewien szpital na północy Szwecji wyposażony jest w około 150 instalacji wentylatorowych. Podobnie jak w innych nowoczesnych budynkach, wentylatory mają bezstopniowe przemienniki częstotliwości i pracują na pełnych obrotach. Przemienniki te regulują przepływ powietrza w sposób zmniejszający zużycie energii i obniżający koszty utrzymania.
Silniki owych wentylatorów o napędzie bezpośrednim ulegały przedwczesnym awariom, ze średnim okresem międzyawaryjnym (MTBF) na poziomie trzech do czterech lat. Wiązało się to nie tylko z obciążeniem kosztami wymiany, lecz także, ze względu na szpitalne przepisy zabraniające prowadzenia prac konserwacyjnych za dnia, z ponoszeniem odpowiednio wyższych kosztów robocizny świadczonej nocą. Oszacowano, że każda wymiana silnika kosztowała od 440 euro wzwyż.
Przyczynę uszkodzeń i przedwczesnych awarii łożysk technicy serwisowi SKF rozpoznali, we współpracy z doradcą serwisowym szpitala, w elektrycznych prądach błądzących pochodzących z bezstopniowych przemienników częstotliwości. Z myślą o rozwiązaniu problemu zarekomendowano łożyska hybrydowe SKF. 

Rezultaty

Przewiduje się, że po unowocześnieniu wszystkich wentylatorów, rozwiązanie SKF umożliwi szpitalowi, poczynienie łącznych oszczędności na poziomie 11 000 euro rocznie.

Uwaga: Wszystkie podane wyniki i wartości liczbowe są zaokrąglone i opierają się na szacunkowych obliczeniach klienta. Faktyczne rezultaty i oszczędności mogą różnić się w zależności od zastosowania.
SKF logo