Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przemysłowe uszczelnienia wałów

Odporne zabezpieczenie dla trudnych warunków w niedostępnych miejscach

Dla zastosowań pomp w szczególnie trudnych warunkach otoczenia lub w niedostępnych lokalizacjach zasadnicze znaczenie ma skuteczne utrzymanie środka smarnego i maksymalne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami. Przemysłowe uszczelnienia wałów SKF rozwiązują oba te problemy zapewniając optymalny czas sprawności łożysk i ich poprawne działanie.

Zoptymalizowane materiały i konstrukcja
Przemysłowe uszczelnienia wałów SKF posiadają dodatkową wtórną wargę w celu uniemożliwienia dostępu zanieczyszczeń bez zwiększania tarcia. W połączeniu z optymalnym doborem materiałów i optymalną konstrukcją cecha ta poprawia skuteczność uszczelnienia i przyczynia się do poprawy parametrów pompy.

Kompatybilne ze smarami plastycznymi i olejami smarnymi i zdolne do pracy w temperaturach od -40 do +100 ºC, przemysłowe uszczelnienia wałów SKF umożliwiają wydłużenie okresu eksploatacji łożysk, zapewniają ich niezawodną pracę i ograniczają prace konserwacyjne.
SKF logo