Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Laserowe narzędzia SKF do osiowania wałów

Niewspółosiowość wałów może drogo kosztować

Niewspółosiowy wał powoduje większe wibracje i tarcie, co może zwiększyć zużycie energii nawet o 20%. Niewspółosiowe wały mogą również doprowadzić do nieplanowanego przestoju maszyn i zwiększyć koszty konserwacji.

SKF może pomóc

Laserowe narzędzia SKF do osiowania wałów umożliwiają dokładne i skuteczne osiowanie wałów w celu zapobieżenia awariom maszyn i zmniejszenia zużycia energii. Narzędzia są proste w użyciu, a osiowanie jest przeprowadzane w trzech etapach. Jeden z modeli został specjalnie zaprojektowany do użytku w strefach zagrożenia w przemyśle petrochemicznym, gazowniczym i farmaceutycznym.
SKF logo