Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska toroidalne CARB i łożyska walcowe 

Łożyska zoptymalizowane dla niezrównoważonych obciążeń

Łożysko toroidalne CARB
Łożysko CRB z powłoką INSOCOAT
SKF oferuje dwa rozwiązania łożysk, które mogą przenosić niezrównoważone obciążenia bez pogarszania osiągów: Łożyska toroidalne CARB i łożyska walcowe (CRB).

W obu typach łożysk rozszerzalność termiczna wału jest kompensowana wewnątrz łożyska. W wyniku tego pierścień zewnętrzny może być ciasno pasowany w oprawie, a luz promieniowy może być ograniczony. Korzyści:
  • niski poziom drgań
  • niski poziom hałasu
  • wysoka niezawodność
  • lepsze osiągi
  • wydłużony cykl eksploatacyjny
Dodatkowo, łożyska CARB mogą kompensować niewspółosiowość do 0,5 stopnia i ułatwiają wytrzymywanie skutków kawitacji.
SKF logo