Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompy do ropy naftowej i gazu

Wyzwania przemysłu przeróbki węglowodorów

W dziedzinie pomp do płynów agresywnych – stosowanych na przykład w przemyśle chemicznym, w górnictwie podmorskim i w przeróbce węglowodorów – projektanci i właściciele pomp napotykają wiele wyzwań.

Podstawowe wymagania dotyczą zapewnienia zgodności z normami branżowymi i obowiązującymi przepisami oraz poprawy sprawności energetycznej.

SKF może pomóc

Wiedza techniczna, narzędzia i technologie SKF mogą zaspokoić te potrzeby na kilka różnych sposobów

Nasze rozwiązania pomp smarowanych za pomocą pompowanego medium i audyty sprawności pomp mogą pomóc zwiększyć wydajność i obniżyć koszty utrzymania ruchu. Nasze systemy i usługi monitorowania stanu maszyn i sterowania procesami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i redukcji emisji zanieczyszczeń.

Pompy do ropy naftowej i gazu ziemnego

SKF logo