Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Śruby wałeczkowe i siłowniki liniowe

Śruby wałeczkowe i siłowniki liniowe

Śruby kulkowe i wałeczkowe
Śruby kulkowe i wałeczkowe zoptymalizowano do obciążeń części wykonujących ruch postępowo-zwrotny w warunkach pracy przy dużych obciążeniach, gdy wymagana jest wysoka niezawodność.

Projekt dostosowano w taki sposób, aby pasował dokładnie do potrzeb zastosowania. Skok (przesunięcie na obrót) można wybrać z szerokiego zakresu, zwykle od 4 mm do 40 mm, w celu uzyskania najlepszej konfiguracji prędkości / momentu obrotowego do napędzania urządzenia i uzyskania najlepszego efektu pompowania. Średnice są starannie obliczane, aby uzyskać zoptymalizowane oceny zdolności, które skracają czas przestojów i osiągają możliwie najdłuższą żywotność, wytrzymując przy tym duże obciążenia w obrębie wymiarów kompaktowych.
Wiele jednostek może być napędzanych bezpośrednio, bez potrzeby zastosowania przekładni. Układy mogą być obsługiwane przy dowolnym kierunku ustawienia (pionowo / poziomo).

Optymalizacja pomp tłokowych do ropy naftowej i gazu
  • Wybór najlepszej geometrii w celu zminimalizowania poboru mocy oraz zwiększenia ich trwałości i niezawodności
  • Zaprojektowane za pomocą technicznych materiałów (ze stali standardowej lub nierdzewnej) i odpowiedniej obróbki cieplnej w celu zminimalizowania zużycia, umożliwiając tym samym obsługę serwisową w wielu różnych warunkach (bez względu na temperaturę, ciśnienie, zanieczyszczenia)
  • Nakrętki można dostosować, aby pasowały do miejsc o ograniczonej przestrzeni oraz aby łączyły się z częściami klientów, gdy kompaktowość stanowi wyzwanie, np. zastosowanie przy odwiertach.
  • Konfiguracja łożysk służy jednocześnie zapewnieniu najwyższego poziomu odporności
  • Smarowanie (smar plastyczny lub olej) oraz opcje uszczelek/wycieraczek na śruby zawarte są w optymalizacji projektu.
  • Układy mogą być łączone z rozwiązaniami firmy SKF do monitorowania stanu maszyn
Wysokiej jakości siłowniki elektromechaniczne firmy SKF zawierają śruby kulkowe oraz śruby wałeczkowe. Stanowią one jedną z najlepszych alternatyw siłowników elektrycznych dla rozwiązań hydraulicznych. Z łatwością dopuszczają warianty prędkości, skoków lub warunki obciążenia pozwalających na elastyczność w cyklu pompowania.

SKF logo