Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska klasy SKF Explorer

Łożyska klasy SKF Explorer

Łożysko baryłkowe
Łącząc swoje doświadczenia w zakresie konstrukcji łożysk, trybologii, metalurgii, smarowania i produkcji, inżynierowie SKF poświęcili wiele lat w celu próbom maksymalnego wydłużenia okresu eksploatacji łożysk SKF Explorer. Wynikiem jest nowy standard doskonałości zarówno w zakresie osiągów łożysk, jak i precyzji wykonania – do tej pory jeszcze niepobity na rynku.

Opracowane w celu optymalizacji osiągów

Kilka cech tych łożysk pomaga uzyskać optymalne osiągi nawet w najtrudniejszych warunkach i dla najbardziej wymagających aplikacji: 
  • Zoptymalizowana geometria wewnętrzna zmniejsza tarcie, zużycie i wytwarzanie ciepła umożliwiając równocześnie łożyskom SKF Explorer znoszenie większych obciążeń osiowych i/lub promieniowych.
  • Zoptymalizowane elementy toczne przenoszą rozkład obciążeń i redukują poziom drgań.
  • Wzmocnione koszyki lepiej prowadzą elementy toczne i optymalizują działanie środków smarnych.
  • Zaawansowane techniki wykańczania powierzchni zmniejszają tarcie i ułatwiają tworzenie się warstwy hydrodynamicznej.
  • Doskonale oczyszczona stal wraz z innymi materiałami o wysokiej czystości zapewnia łożyskom SKF Explorer wyjątkową wytrzymałość i odporność.
  • Unikalny proces obróbki cieplnej zapewnia lepszą kontrolę twardości, odporności na obciążenia dynamiczne i stabilności wymiarowej łożysk SKF Explorer.

SKF logo