Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompy wody i ścieków

Cięcie kosztów dla procesów obejmujących czyste płyny

Obniżenie całkowitego kosztu posiadania pomp jest problemem o ogólnoświatowym zasięgu i krytycznym znaczeniu dla branży zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Uzdatnianie wody i zaopatrzenie w wodę, podobnie, jak wiele procesów w przemyśle spożywczym i napojów, jest uzależnione od niezawodnego działania układów pomp. Pierwszorzędne znaczenie ma obniżanie zużycia energii, które może stanowić do 45% całkowitego kosztu posiadania pompy.

Kreatywne rozwiązania SKF

SKF oferuje wiedzę na temat aplikacji, rozwiązania i usługi z zakresu sprawnych energetycznie systemów pompujących, które mogą przedłużyć ich okres eksploatacji równocześnie obniżając zużycie energii i całkowite koszty eksploatacji.

Łożyska SKF Explorer, łożyska uszczelnione i smary dopuszczone do kontaktu z żywnością oferują zredukowaną obsługę i technologię nie wymagającą wymiany smaru dla pomp głębinowych i pomp bezuszczelkowych w celu zmniejszenia groźby zanieczyszczeniem płynu. Wynik? Znacznie zwiększona wydajność produkcji i rentowność eksploatacji.

Woda i ścieki

SKF logo