Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska uszczelnione

Zapewnienie długiego czasu sprawności dla aplikacji pomp do płynów czystych

Uszczelnione łożysko toroidalne CARB
Łożyska uszczelnione były poddawane testom laboratoryjnym i eksploatacyjnym dla potwierdzenia, że są w stanie utrzymać smar wewnątrz, a zanieczyszczenia na zewnątrz; stanowią one doskonałe rozwiązanie dla pomp wodnych, w układach przetwarzania żywności i innych zastosowaniach do cieczy czystych. 

Łożyska uszczelnione SKF są zespołami gotowymi do instalacji, wstępnie nasmarowanymi w warunkach strefy czystej przy użyciu ilości i rodzaju smaru odpowiednich dla danej aplikacji pompy. Konstrukcja w postaci pojedynczego zespołu oszczędza czas i zapobiega błędom popełnianym podczas montażu, co z kolei minimalizuje problemy eksploatacyjne. Inne zalety rozwiązania to:
  • przedłużony czas sprawności
  • wydłużony okres eksploatacji
  • niższe temperatury robocze
  • zmniejszenie nakładów na utrzymania ruchu
SKF logo