Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompy przemysłowe

Wyzwania występujące w nowoczesnych układach pompujących

Niezależnie od tego, czy chodzi o zasilanie wodą miejskiej sieci wodociągowej, wysysanie ropy z dna oceanicznego czy odciąganie żrących cieczy w zakładach chemicznych – nowoczesne społeczeństwo potrzebuje niezawodnych, sprawnych układów pompujących.

Dla współczesnych operatorów pomp oznacza to poszukiwanie dróg redukcji całkowitego kosztu posiadania przy równoczesnym utrzymaniu zgodności z coraz ostrzejszymi przepisami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Wyzwaniem dla producentów pomp jest wydłużenie średniego czasu międzyawaryjnego przy optymalizacji zużycia energii podczas całego okresu eksploatacji pompy, gdyż koszt energii stanowi około 45% całkowitego kosztu posiadania pompy.

SKF może w tym pomóc

Jako wiodący w skali światowej dostawca łożysk i rozwiązań technicznych dla branży pomp, SKF blisko współpracuje z wiodącymi producentami. Oferujemy wszystko, od innowacyjnych usług technicznych w procesie projektowania po systemy monitorowania ułatwiające niezawodne działanie w zdalnych, trudno dostępnych lokalizacjach.
SKF logo