Wzrost niezawodności i wydłużenie okresu eksploatacji
Trudne wymogi eksploatacyjne

Utrzymanie ruchu ma kluczowe znaczenie
Skuteczne utrzymanie ruchu ma krytyczne znaczenie dla minimalizacji kosztów w całym okresie eksploatacji i czasu przestojów. Niewłaściwe utrzymanie ruchu może prowadzić do utraty 10 do 15% sprawności pompy.Podejście SKF
SKF może ci pomóc przeanalizować warunki eksploatacyjne i wybrać rozwiązania, które zapewnią wysoką niezawodność, większą sprawność i wydłużony okres eksploatacji.Od integracji dwóch podejść: profilaktyki czynnej obsługi maszyn (PRM) i niezawodności w oparciu o pracę operatora (ODR) do unowocześniania podzespołów i systemów pomp, rozwiązania SKF pomagają użytkownikom końcowym pomp przemysłowych zwiększać niezawodność i wielkość produkcji.
Rozwiązania
-
Produkty, usługi i oprogramowanie SKF do monitorowania stanu
Rozwiązania pozwalające wprawić program w ruch lub wynieść wyniki na całkiem nowy poziom
-
Łożyska hybrydowe SKF
Unikaj przestojów za sprawą rozwiązania o podwójnej funkcjonalności
-
Łożyska uszczelnione
Idealne dla pomp wodnych, układów przetwarzania żywności i innych zastosowań do cieczy czystych
-
Rozwiązanie SKF dla pompy szlamowej
Oszczędne podejście systemowe poprawia niezawodność pompy szlamowej
-
Energooszczędne łożyska kulkowe skośne dwurzędowe
Zoptymalizowane w celu redukcji strat na tarcie, ochrony środka smarnego i wydłużenia okresu eksploatacji
-
Koszyki łożyskowe z polieteroeteroketonu (PEEK)
Koszyki polimerowe o wysokich parametrach pracy do sprężarek smarowanych czynnikami technologicznymi
-
NoWear
Przeciwdziałaj awariom za sprawą łożysk z ceramicznymi powłokami o niskim współczynniku tarcia
-
Analiza przyczyn źródłowych
Rozpoznawaj przyczyny awarii maszyn i zapobiegaj ich nawracaniu
-
INSOCOAT
Łożyskowanie i izolacja elektryczna w jednym
-
Przemysłowe uszczelnienia wałów
Maksymalna ochrona przed zanieczyszczeniami
-
Zaawansowane łożyska do pomp podmorskich i kriogenicznych
Współpracując z SKF zapewnij niezawodność i dyspozycyjność pomp podmorskich i kriogenicznych