Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF LubeSelect

Interaktywyny program doboru środka smarnego

Wybór właściwego środka do smarowania łożyska o konkretnym zastosowaniu jest kluczowy dla zwiększenia okresu eksploatacyjnego łożyska. Dzięki SKF LubeSelect jest to zupełnie proste. To interaktywne oprogramowanie pomaga użytkownikom szybko dobrać środek smarny dla konkretnego łożyska.

Kryteria doboru właściwego środka smarnego obejmują typ i wielkość łożyska, temperaturę, prędkość i obciążenie, a także planowany okres eksploatacji i przerwy między smarowaniami. Wybór właściwego środka smarnego SKF pomaga zapewnić maksymalny okres eksploatacyjny łożyska, obniżyć koszty eksploatacji i zredukować przestoje.
SKF logo