Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Koszyki łożysk wykonane z polieteroeteroketonu (PEEK)

Nadzwyczajne parametry pracy

Łożysko hybrydowe z koszykiem z polieteroeteroketonu (PEEK)
Opracowane dla najbardziej wymagających zastosowań, formowane wtryskowo koszyki łożysk SKF PEEK wykonane są z polieteroeteroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem szklanym. Koszyki PEEK łączą w sobie wyjątkową wytrzymałość, zdolność do pracy z dużą prędkością, elastyczność oraz odporność na wysokie temperatury, substancje chemiczne i zużycie.

Doskonałe do pomp smarowanych środkami technologicznymi

Koszyki PEEK doskonale nadają się do pomp, w których łożyska są smarowane lekkimi węglowodorami, płynnymi gazami (kriogenicznie) i niepalnymi płynami hydraulicznymi. Koszyki SKF PEEK są często stosowane w łożyskach z ceramicznymi elementami tocznymi lub z wysoko wytrzymałymi pierścieniami ze stali nierdzewnej. Połączenie tych zalet zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami powodowanymi przez słabe smarowanie i działanie substancji chemicznych, co umożliwia tworzenie niezawodnych, wytrzymałych i energooszczędnych konstrukcji sprężarek, które są praktycznie całkowicie szczelne.
SKF logo