Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zmniejszenie zużycia energii

Olbrzymie wymagania dotyczące energii elektrycznej

Energooszczędne (E2) łożysko stożkowe SKF
Energooszczędne (E2) łożysko stożkowe SKF
Systemy pompujące odpowiadają za niemal 20% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną i mogą stanowić 20–25% całkowitego zużycia energii podczas eksploatacji zakładu przemysłowego. Koszt zużywanej energii stanowi 45% całkowitego kosztu posiadania pompy.

Ponieważ koszty energii nieustannie rosną, a przepisy dotyczące ochrony środowiska są coraz bardziej restrykcyjne, redukcja zużycia energii staje się sprawą coraz ważniejszą. SKF może pomóc.

Oszczędzaj energię i pieniądze wraz z SKF

Od laserowych systemów osiowania i łożysk o dużej sprawności energetycznej do wszechstronnych usług zarządzania cyklem eksploatacji, SKF oferuje szereg zaawansowanych narzędzi i technologii w celu obniżenia zużycia energii i optymalizacji systemów pomp przemysłowych. Wdrażając jedno lub kilka spośród tych rozwiązań możesz spodziewać się znacznych oszczędności na kosztach energii przy równoczesnym ułatwieniu osiągnięcia zgodności z zaostrzonymi przepisami.

Rozwiązania

SKF logo