Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Laserowe narzędzia SKF do osiowania wałów

Niewspółosiowość wałów może drogo kosztować

Niewspółosiowy wał powoduje większe wibracje i tarcie, co może zwiększyć zużycie energii nawet o 20%. Niewspółosiowe wały mogą również doprowadzić do nieplanowanego przestoju maszyn i zwiększyć koszty konserwacji.

SKF może pomóc

Laserowe narzędzia SKF do osiowania wałów umożliwiają dokładne i skuteczne osiowanie wałów w celu zapobieżenia awariom maszyn i zmniejszenia zużycia energii. Narzędzia są proste w użyciu, a osiowanie jest przeprowadzane w trzech etapach. Jeden z modeli został specjalnie zaprojektowany do użytku w strefach zagrożenia w przemyśle petrochemicznym, gazowniczym i farmaceutycznym.
SKF logo