Zaawansowane łożyska do pomp podmorskich i kriogenicznych
Podmorskie pompy śrubowe

Stworzone przez SKF łożyskowanie każdego wirnika obejmuje dwa łożyska toroidalne CARB, kompensujące ugięcie i przemieszczenia osiowe wału. Do ustalania wału w kierunku osiowym wykorzystuje się dwukierunkowe łożysko kulkowe skośne jednorzędowe. Łożyska są wykonane z superodpornej stali nierdzewnej SKF VC444, której duża zawartość azotu nadaje wyjątkową wytrzymałość zmęczeniową i odporność na korozję.
Pompy kriogeniczne
W świetle trudnych warunków pracy nie dziwi fakt, że trwałość eksploatacyjna łożysk w pompach kriogenicznych nie przekracza sześciu miesięcy. Pomocne w tym względzie jest rozwiązanie SKF dla pomp kriogenicznych. Zaprojektowane z myślą o pracy z różnymi skroplonymi gazami pełniącymi funkcje środka smarnego, pozwala ono firmom co najmniej potrajać okres eksploatacji łożysk w pompach kriogenicznych oraz znacząco wydłużać średni czas międzynaprawczy.Rozwiązanie SKF dla pomp kriogenicznych wykorzystuje materiał VC4444 – zastrzeżoną, poddawaną specjalnej obróbce cieplnej odmianę superodpornej stali nierdzewnej SKF, odznaczającą się znakomitą odpornością na korozję, zużycie i zmęczenie. Rozwiązanie to wykorzystuje także łożyska hybrydowe – czyli łożyska kulkowe zwykłe z ceramicznymi elementami tocznymi – oraz elastyczne jednoelementowe koszyki z tworzywa PEEK (polieteroeteroketon) zbrojonego włóknem szklanym.
Korzyści płynące ze stosowania rozwiązań SKF dla pomp pracujących w ekstremalnych warunkach:
- obniżenie kosztów utrzymania ruchu i eksploatacji
- unikanie krytycznych awarii pomp
- skrócenie czasu nieplanowanych przestojów
- ograniczenie strat produkcyjnych do minimum
- zwiększenie trwałości eksploatacyjnej pomp
- poprawa bezpieczeństwa pracowników