Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Energooszczędne (E2) łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Redukcja tarcia i zmniejszenie zużycia energii

Energooszczędne łożyska kulkowe skośne
Energooszczędne łożyska SKF klasy (E2) umożliwiają redukcję momentu tarcia co najmniej o 30% w porównaniu ze standardowymi łożyskami SKF. Istotne zmniejszenie momentu tarcia było możliwe dzięki zoptymalizowaniu geometrii wewnętrznej łożyska i zastosowaniu nowego smaru niskotarciowego.

Zoptymalizowane pod kątem redukcji strat na tarcie w łożysku, energooszczędne łożyska kulkowe skośne dwurzędowe SKF (DRACBB) mogą być eksploatowane tak długo, jak standardowe łożyska z blaszkami ochronnymi o porównywalnych rozmiarach. W zależności od warunków eksploatacji, łożysko może być podczas pracy o 5 do 30 °C chłodniejsze w porównaniu z konwencjonalnym łożyskiem SKF. Niższa temperatura pracy przedłuża okres eksploatacji smaru i może również wpłynąć na wydłużenie okresu eksploatacji całego łożyska.
SKF logo