Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ograniczone poziomy hałasu i drgań

Objaw kilku możliwych problemów

Nadmierne poziomy drgań i hałasu podczas pracy pomp przemysłowych zawsze budzą poważne zaniepokojenie – zarówno ze względu na troskę o uzyskanie optymalnych osiągów , jak i konieczność zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Często źródłowe przyczyny nadmiernego hałasu i drgań są związane z niewyosiowaniem walu, nieodpowiednim smarowaniem, niewłaściwymi procedurami montażu, nieodpowiednim ustawieniem łożysk lub niewystarczającym chłodzeniem. Jakakolwiek byłaby ich przyczyna, wysoki poziom drgań oznacza zwiększone tarcie, wzrost zużycia energii i szybsze zużywanie się podzespołów, co często prowadzi do:
  • przedwczesnych uszkodzeń urządzeń
  • kosztownych prac z zakresu utrzymania ruchu
  • nieplanowanych przestojów
  • strat produkcji

Bardziej płynna, cichsza praca dzięki SKF

SKF oferuje cały asortyment rozwiązań zapewniających wyjątkowo cichą pracę łożysk – poczynając od odpowiedniego wyboru łożysk i układów smarowania aż po zaawansowane usługi techniczne, takie, jak symulacja dynamiczna, testowanie wirtualne i opracowywanie koncepcji konstrukcji.

Obniżone poziomy drgań i hałasu

SKF logo